Termékek közzététele
Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex

    Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex

    Flame retardant particleboard with individual digital print motifs in direct facing method, awarded with the Blue Angel. The front face is printed as required, the standard reverse is white.
    Specifikáció
    • Areas of application: . Product features: individual printed motif; easy care; antimicrobial; food harmless; flame retardant; particularly low emission Sustainability: Awarded 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' for an integrated circular economy system. FSC-certified: yes PEFC certified: yes Blue Angel DE-UZ 76: yes Reaction to fire: flame retardant; C-s2,d0 (EN 13501-1) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: in accordance with EN 14322 Formats: 2800 mm x 2100 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDecoBoard-Individual-Pyroex-19-mm
    • TermékcsaládMelamine faced boards Individual Motiv
    • TermékcsoportDecoBoard
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-14
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)19
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagLaminált papír
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok
    • IFC besorolásAnyag
    • ETIM-kódEC003058
    • ETIM-névFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_97
    • Uniclass 2015 leírásWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFaced Panels
    • OmniClass szám23-15 15 19
    • OmniClass névWall Coverings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia