Termékek közzététele
Flame retardant, melamine faced chipboard (MFC) 38 mm: DecoBoard Pyroex
Flame retardant, melamine faced chipboard (MFC) 38 mm: DecoBoard Pyroex
Flame retardant, melamine faced chipboard (MFC) 38 mm: DecoBoard Pyroex
Flame retardant, melamine faced chipboard (MFC) 38 mm: DecoBoard Pyroex
Flame retardant, melamine faced chipboard (MFC) 38 mm: DecoBoard Pyroex
Flame retardant, melamine faced chipboard (MFC) 38 mm: DecoBoard Pyroex
Flame retardant, melamine faced chipboard (MFC) 38 mm: DecoBoard Pyroex

    Flame retardant, melamine faced chipboard (MFC) 38 mm: DecoBoard Pyroex

    Flame retardant particleboard with decorative melamine resin facing on both faces, awarded with the Blue Angel.
    Specifikáció
    • Areas of application: Preventive fire protection in the decorative sector. For interior fitting as wall and ceiling coverings, installations, room dividers and furniture, in industrial and administrative buildings, schools, sports and festival halls, hotels and care facilities. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; antimicrobial; food harmless; flame retardant; particularly low emission Sustainability: Awarded 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' for an integrated circular economy system. FSC-certified: yes PEFC certified: yes Blue Angel DE-UZ 76: yes Reaction to fire: flame retardant; B-s1,d0 (EN 13501-1) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 14322 Formats: 2655 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDecoBoard-Pyroex-38-mm
    • TermékcsaládMelamine faced boards
    • TermékcsoportDecoBoard
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-07
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)38
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagLaminált papír
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok
    • IFC besorolásAnyag
    • ETIM-kódEC003058
    • ETIM-névFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_97
    • Uniclass 2015 leírásWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFaced Panels
    • OmniClass szám23-15 15 19
    • OmniClass névWall Coverings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia