Termékek közzététele
Duropal Compact XTreme plus, grey core 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, grey core 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, grey core 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, grey core 10 mm
Duropal Compact XTreme plus, grey core 10 mm

    Duropal Compact XTreme plus, grey core 10 mm

    Compact high pressure laminate in standard quality produced acc. to EN 438-9:BCS. With uniform grey-coloured core and robust, electon beam cured surface on both sides.
    Specifikáció
    • Areas of application: For unusual furniture and interior concepts in the home and contract sectors, in leisure and spa facilities, in shop design, in catering, as well as in humid and wet conditions in which particular robustness, durability and high hygienic standards including aesthetics are required of the material. The material is suitable for open edge solutions as well as for engraving for individual 3D effects.

      Product features: easy care; anti-fingerprint; food harmless; high scratch resistance; low swelling / moisture resistant; high impact resistance

      PEFC™ quality available: yes

      RAL UZ 76 – Blue Angel: yes

      Reaction to fire: normally flammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG)

      Formaldehyde emission class: E1

      Product standard: produced acc. to EN 438-9

      Formats: 4100 mm x 1300 mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDuropal-Compact-XTreme-plus-grey-core-10-mm
    • TermékcsaládCompact laminates
    • TermékcsoportDuropal HPL Compact
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-07
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)10
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagLaminált
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok
    • IFC besorolásAnyag
    • UNSPSC névPanelboards
    • UNSPSC kód39121103
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_63_15
    • Uniclass 2015 leírásCompact or solid grade high-pressure laminate (HPL) boards
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 névBoard Paneling
    • OmniClass szám23-13 19 13
    • OmniClass névRigid Sheets, Slabs, Plates
    • CSI UniFormat II kódC
    • CSI Uniformat II névINTERIORS

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia