Termékek közzététele
Duropal Element Individual Motiv P2 21.4 mm
Duropal Element Individual Motiv P2 21.4 mm
Duropal Element Individual Motiv P2 21.4 mm
Duropal Element Individual Motiv P2 21.4 mm
Duropal Element Individual Motiv P2 21.4 mm
Duropal Element Individual Motiv P2 21.4 mm

    Duropal Element Individual Motiv P2 21.4 mm

    Flat bonded element with individually digitally printed motifs made from a particleboard core, Type P2 to EN 312, surfaced with Duropal HPL Individual, reverse side white.
    Specifikáció
    • Product-type EC: HPL composite panel Intended use: HPL composite panel intended for internal wall and ceiling finishes (including suspended ceilings) Areas of application: Individual furniture and interior design elements, wall coverings, partition elements, etc. in the creative interior design and object business. The material is suitable for use at trade fairs and events, in shops and stores, in restaurants, in hotels, in educational and recreational facilities, doctors’ surgeries and clinics. The material is not suitable for permanent use outdoors. Product features: individually designed; easy care; food harmless FSC® quality available: yes PEFC™ quality available: yes RAL UZ 76 – Blue Angel: yes Reaction to fire: normally flammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 13894-1 Harmonised technical specification: EN 438-7:2005 Formats: 2800 mm x 2070 mm Manufacturer: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDuropal-Element-Individual-Motiv-P2-21_4-mm
    • TermékcsaládFlat bonded elements
    • TermékcsoportDuropal Elements
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-15
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)21.4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagLaminált
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia