Termékek közzététele
 20.6 mm Duropal Element MDF Pyroex
 20.6 mm Duropal Element MDF Pyroex
 20.6 mm Duropal Element MDF Pyroex
 20.6 mm Duropal Element MDF Pyroex
 20.6 mm Duropal Element MDF Pyroex
 20.6 mm Duropal Element MDF Pyroex

    20.6 mm Duropal Element MDF Pyroex

    Flame resistant flat bonded element of a medium-density fibreboard core (MDF) with uniform structure and flame retardant properties, faced on both sides with Duropal HPL Pyroex.
    Specifikáció
    • Product-type EC: HPL composite panel Intended use: HPL composite panel intended for internal wall and ceiling finishes (including suspended ceilings) Areas of application: Wherever a durable, outstanding surface quality – for profiling and lacquering – is required in conjunction with improved fire protection: For furnishings and installations in sales and recreational facilities, public buildings, special buildings and public areas, also in the trade fair and event sector. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless; flame retardant FSCquality available: yes PEFC quality available: yes Reaction to fire: flame retardant; C-s2,d0 (EN 13501-1) Formaldehyde emission class: E1 E05; CARB Phase 2 / TSCA Title VI Product standard: EN 13894-1 Harmonised technical specification: EN 438-7:2005 Formats: 2800 mm x 2070 mm Manufacturer: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDuropal-Element-MDF-Pyroex-20_6-mm
    • TermékcsaládFlat bonded elements
    • TermékcsoportDuropal Elements
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-07
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)20.6
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia