Termékek közzététele
 20.6 mm Duropal Element MFP Hybrid
 20.6 mm Duropal Element MFP Hybrid
 20.6 mm Duropal Element MFP Hybrid
 20.6 mm Duropal Element MFP Hybrid
 20.6 mm Duropal Element MFP Hybrid
 20.6 mm Duropal Element MFP Hybrid

    20.6 mm Duropal Element MFP Hybrid

    Heavy-duty composite element with isotropic bending strength made of MFP hybrid, both sides faced with Duropal HPL. The innovative wood-based panel combination offers maximum stability with optimum uniformity of finish.
    Specifikáció
    • Areas of application: In the top-end furniture and interior finishes sector ideal for shop and shelf systems as well as for office and projects furniture. Due to the directionally independent bending strength, good durability and robust Duropal HPL facing, it can be used universally and with very little cutting waste. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless; load bearing – particularly high bending strength FSCquality available: yes PEFC quality available: yes Reaction to fire: normally flammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 13894-1 Formats: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDuropal-Element-MFP-Hybrid-20_6-mm
    • TermékcsaládFlat bonded elements
    • TermékcsoportDuropal Elements
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-13
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)20.6
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia