Termékek közzététele
 20.6 mm Duropal Element P2 F****
 20.6 mm Duropal Element P2 F****
 20.6 mm Duropal Element P2 F****
 20.6 mm Duropal Element P2 F****
 20.6 mm Duropal Element P2 F****
 20.6 mm Duropal Element P2 F****

    20.6 mm Duropal Element P2 F****

    Flat bonded element of a particleboard construction, Type P2 to EN 312, faced on both sides with Duropal HPL. With this board material, the limit values of the EPF and the CARB2 standard are easily satisfied thanks to the minimised formaldehyde content.
    Specifikáció
    • Product-type EC: HPL composite panel Intended use: HPL composite panel intended for internal wall and ceiling finishes (including suspended ceilings) Areas of application: Pollutant-reduced integrated solutions for interior fitting and furniture construction in both private and public premises, such as hotels, schools and day nurseries, offices and administration buildings, particularly suitable where materials with low emission potential and high surface quality are required. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless; particularly low emission FSCquality available: yes PEFC quality available: yes Reaction to fire: normally flammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: F****; E1 E05 Product standard: EN 13894-1 Harmonised technical specification: EN 438-7:2005 Formats: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Manufacturer: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDuropal-Element-P2-f-20_6-mm
    • TermékcsaládFlat bonded elements
    • TermékcsoportDuropal Elements
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-08
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)20.6
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia