Termékek közzététele
 20.6 mm Duropal Element Pyroex
 20.6 mm Duropal Element Pyroex
 20.6 mm Duropal Element Pyroex
 20.6 mm Duropal Element Pyroex
 20.6 mm Duropal Element Pyroex
 20.6 mm Duropal Element Pyroex

    20.6 mm Duropal Element Pyroex

    Flame resistant flat bonded element of particleboard core with improved flame resistance, faced on both sides with Duropal HPL Pyroex.
    Specifikáció
    • Product-type EC: HPL composite panel Intended use: HPL composite panel intended for internal wall and ceiling finishes (including suspended ceilings) Areas of application: Wherever high demands are made on quality and durability in addition to preventive fire protection in decorative interior design. For wall coverings, installations and interior furnishing in industrial, sales and administration buildings, in recreational facilities and public areas, such as schools, sports and festival halls, cinemas, discotheques, hotels, hospitals and care home facilities. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless; flame retardant FSCquality available: yes PEFC quality available: yes Reaction to fire: flame retardant; C-s3,d0 (EN 13501-1); C-s2,d0 Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 13894-1 Harmonised technical specification: EN 438-7:2005 Formats: 4100 mm x 1300 mm; 2800 mm x 2070 mm Manufacturer: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDuropal-Element-Pyroex-P2-20_6-mm
    • TermékcsaládFlat bonded elements
    • TermékcsoportDuropal Elements
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-15
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)20.6
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia