Termékek közzététele
Duropal HPL Compact Individual Motiv, black core 12 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, black core 12 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, black core 12 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, black core 12 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, black core 12 mm
Duropal HPL Compact Individual Motiv, black core 12 mm

    Duropal HPL Compact Individual Motiv, black core 12 mm

    Compact high pressure laminate of standard quality with individual digital printed motifs based on EN 438-4:CGS. With uniform black-coloured core and white reverse.
    Specifikáció
    • Areas of application: Individual furniture and interior design elements, particularly where high demands are made on the durability, ease of care and moisture resistance of the material. But also when low material cross-sections or open edge solutions are required. Such as in the restaurant sector, in shop fitting and in food sensitive areas, in doctors’ surgeries and clinics, leisure and sanitary areas. The material is not suitable for use outdoors. Product features: individually designed; easy care; food harmless; low swelling / moisture resistant; high impact resistance FSC® quality available: yes PEFC™ quality available: yes RAL UZ 76 – Blue Angel: yes Reaction to fire: normally flammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 Product standard: produced acc. to EN 438-4 Formats: 2800 mm x 2070 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDuropal-HPL-Compact-Individual-Motiv-black-core-12-mm
    • TermékcsaládCompact laminates
    • TermékcsoportDuropal HPL Compact
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-08
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)12
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagLaminált
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia