Termékek közzététele
Wood based panel 16 mm: ClassicBoard P2
Wood based panel 16 mm: ClassicBoard P2

    Wood based panel 16 mm: ClassicBoard P2

    Urea resin-bonded particleboard, type P2 according to EN 312, suitable for non load-bearing purposes in dry areas.
    Specifikáció
    • Product-type EC: P2 Intended use: Boards for interior fitments (including furniture) for use in dry conditions. Product features: sanded; floor panel available FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Harmonised technical specification: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats tongue & groove: 2050 mm x 925 mm Formats blunt: 2655 mm x 2100 mm; 2800 mm x 2070 mm; 3200 mm x 2100 mm; 4100 mm x 2100 mm; 4110 mm x 2070 mm; 5310 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóClassicBoard-P2-16-mm
    • TermékcsaládParticleboards
    • TermékcsoportPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-06
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)16
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagFarostlemez
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Faipari
    • IFC besorolásAnyag
    • ETIM-kódEC003058
    • ETIM-névFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_97_60
    • Uniclass 2015 leírásParticleboards
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Board Paneling
    • OmniClass szám23-13 35 19 15 17
    • OmniClass névEngineered Wood Products

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia