Termékek közzététele
Particleboard with real aluminium surface 18 mm: DecoBoard Real Metal P2
Particleboard with real aluminium surface 18 mm: DecoBoard Real Metal P2

    Particleboard with real aluminium surface 18 mm: DecoBoard Real Metal P2

    Urea resin bonded particleboard with real aluminium foil on both sides in direct facing method.
    Specifikáció
    • Areas of application: Exclusively for vertical applications in high-quality interior fitting, shop fitting and trade fair construction, for kitchen and residential furniture. Real aluminium surfaces are not suitable for horizontal surfaces and/or surfaces exposed to mechanical loads. Product features: real metal surface Sustainability: Awarded 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' for an integrated circular economy system. FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Formats: 2800 mm x 2100 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDecoBoard-Echtmetall-P2-18-mm
    • Termékcsaládreal metal surface Melamine faced boards
    • TermékcsoportDecoBoard
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2026-07-24
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)18
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok
    • IFC besorolásAnyag
    • ETIM-kódEC003058
    • ETIM-névFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_97
    • Uniclass 2015 leírásWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFaced Panels
    • OmniClass szám23-15 15 19
    • OmniClass névWall Coverings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia