Termékek közzététele
Design individualised, melamine-faced fibreboard 18 mm: DecoBoard Individual Motiv MDF plus
Design individualised, melamine-faced fibreboard 18 mm: DecoBoard Individual Motiv MDF plus
Design individualised, melamine-faced fibreboard 18 mm: DecoBoard Individual Motiv MDF plus
Design individualised, melamine-faced fibreboard 18 mm: DecoBoard Individual Motiv MDF plus
Design individualised, melamine-faced fibreboard 18 mm: DecoBoard Individual Motiv MDF plus
Design individualised, melamine-faced fibreboard 18 mm: DecoBoard Individual Motiv MDF plus
Design individualised, melamine-faced fibreboard 18 mm: DecoBoard Individual Motiv MDF plus

    Design individualised, melamine-faced fibreboard 18 mm: DecoBoard Individual Motiv MDF plus

    Medium-density fibreboard with individual digital print motifs in direct facing method. The front face is printed as required, the standard reverse is white.
    Specifikáció
    • Areas of application: Preventive fire protection for individual furniture and interior fitting elements, wall fittings and partitions, shopfitting, trade fair stands, boatbuilding, caravans, hotels, spas, medical centres, offices and living spaces. You will find the right, individually tailored product for every requirement notably if special low emissions are needed. Not suitable for horizontal surfaces and or surfaces exposed to mechanical loads. Product features: individual printed motif; easy care; antimicrobial; food harmless FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05; TSCA Title VI Product standard: in accordance with EN 14322 Formats: 2800 mm x 2100 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDecoBoard-Individual-MDF-plus-18-mm
    • TermékcsaládIndividual Motiv Melamine faced boards
    • TermékcsoportDecoBoard
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-14
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)18
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF-lap
    • Másodlagos anyagLaminált papír
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok
    • IFC besorolásAnyag
    • ETIM-kódEC003058
    • ETIM-névFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_97
    • Uniclass 2015 leírásWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFaced Panels
    • OmniClass szám23-15 15 19
    • OmniClass névWall Coverings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia