Termékek közzététele
Low swelling, melamine faced fibreboard 18 mm: DecoBoard MDF.MR
Low swelling, melamine faced fibreboard 18 mm: DecoBoard MDF.MR
Low swelling, melamine faced fibreboard 18 mm: DecoBoard MDF.MR
Low swelling, melamine faced fibreboard 18 mm: DecoBoard MDF.MR
Low swelling, melamine faced fibreboard 18 mm: DecoBoard MDF.MR
Low swelling, melamine faced fibreboard 18 mm: DecoBoard MDF.MR
Low swelling, melamine faced fibreboard 18 mm: DecoBoard MDF.MR

    Low swelling, melamine faced fibreboard 18 mm: DecoBoard MDF.MR

    Medium-density fibreboard with uniform construction, reduced swelling behaviour and decorative melamine resin facing on both sides (MR = Moisture Resistant = with improved swelling values for damp areas).
    Specifikáció
    • Areas of application: Carcass and front quality for furniture manufacture, shop fitting and interior design with higher demands on moisture resistance. Edges can be profiled and lacquered. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; antimicrobial; food harmless; low swelling / moisture resistant FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05; TSCA Title VI Product standard: EN 14322 Formats: 2655 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDecoBoard-MDF_MR-18-mm
    • TermékcsaládMelamine faced boards
    • TermékcsoportDecoBoard
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2021-08-31
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)18
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF-lap
    • Másodlagos anyagLaminált papír
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok
    • IFC besorolásAnyag
    • ETIM-kódEC003058
    • ETIM-névFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_97
    • Uniclass 2015 leírásWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFaced Panels
    • OmniClass szám23-15 15 19
    • OmniClass névWall Coverings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia