Termékek közzététele
Particularly high load bearing, melamine faced hybrid chipboard 16 mm: DecoBoard MFP Hybrid
Particularly high load bearing, melamine faced hybrid chipboard 16 mm: DecoBoard MFP Hybrid
Particularly high load bearing, melamine faced hybrid chipboard 16 mm: DecoBoard MFP Hybrid
Particularly high load bearing, melamine faced hybrid chipboard 16 mm: DecoBoard MFP Hybrid
Particularly high load bearing, melamine faced hybrid chipboard 16 mm: DecoBoard MFP Hybrid
Particularly high load bearing, melamine faced hybrid chipboard 16 mm: DecoBoard MFP Hybrid
Particularly high load bearing, melamine faced hybrid chipboard 16 mm: DecoBoard MFP Hybrid

    Particularly high load bearing, melamine faced hybrid chipboard 16 mm: DecoBoard MFP Hybrid

    Combination of particleboard (MFP) as middle layer and one high-density thin fibreboard (HDF) as top layer on each side with decorative melamine resin facing on both sides.
    Specifikáció
    • Areas of application: Furniture construction and interior fitting, stage and set construction, shelving systems, furniture, shelves. Suitable for use in dry environments. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; antimicrobial; food harmless; load bearing – particularly high bending strength Sustainability: Awarded 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' for an integrated circular economy system. FSC-certified: yes PEFC certified: yes Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 14322 Formats: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDecoBoard-MFP-Hybrid-16-mm
    • TermékcsaládMelamine faced boards
    • TermékcsoportDecoBoard
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-14
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)16
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagLaminált papír
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok
    • IFC besorolásAnyag
    • ETIM-kódEC003058
    • ETIM-névFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_97
    • Uniclass 2015 leírásWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFaced Panels
    • OmniClass szám23-15 15 19
    • OmniClass névWall Coverings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia