Termékek közzététele
Electrostatically dissipative, melamine faced chipboard (MFC) 28.4 mm: DecoBoard P2 ESA

Electrostatically dissipative, melamine faced chipboard (MFC) 28.4 mm: DecoBoard P2 ESA

Electrostatically dissipative particleboard with decorative melamine resin facing on both faces.
Specifikáció
  • Areas of application: The products from our ESA system are indispensable wherever electrostatic charges are to be prevented. The conductive constituents ensure a reliable and simple earthing possibility for furniture, partition elements and panels at places of work in the microelectronics industry, in laboratories or central control rooms. Product features: easy care; electrostatically dissipative FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 14322 Formats: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDecoBoard-P2-ESA-28_4-mm
  • TermékcsaládMelamine faced boards
  • TermékcsoportDecoBoard
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2026-07-24
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)28.4
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagChipboard
  • Másodlagos anyagLaminált papír
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok
  • IFC besorolásAnyag
  • ETIM-kódEC003058
  • ETIM-névFibre- / chipboard
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_97
  • Uniclass 2015 leírásWood-based boards
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFaced Panels
  • OmniClass szám23-15 15 19
  • OmniClass névWall Coverings

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Óceánia