Termékek közzététele
Emission-reduced, melamine faced chipboard (MFC) 13 mm: DecoBoard P2 TSCA
Emission-reduced, melamine faced chipboard (MFC) 13 mm: DecoBoard P2 TSCA
Emission-reduced, melamine faced chipboard (MFC) 13 mm: DecoBoard P2 TSCA
Emission-reduced, melamine faced chipboard (MFC) 13 mm: DecoBoard P2 TSCA
Emission-reduced, melamine faced chipboard (MFC) 13 mm: DecoBoard P2 TSCA
Emission-reduced, melamine faced chipboard (MFC) 13 mm: DecoBoard P2 TSCA

    Emission-reduced, melamine faced chipboard (MFC) 13 mm: DecoBoard P2 TSCA

    Emission-reduced particleboard, with decorative melamine resin facing on both sides, awarded with the Blue Angel.
    Specifikáció
    • Areas of application: Carcass and front quality for furniture making, shopfitting and interior fitting. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; antimicrobial; food harmless; particularly low emission Sustainability: Awarded 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' for an integrated circular economy system. FSC-certified: yes PEFC certified: yes Blue Angel DE-UZ 76: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05; TSCA Title VI Product standard: EN 14322 Formats: 2655 mm x 2100 mm; 2800 mm x 2100 mm; 3200 mm x 2100 mm; 5310 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDecoBoard-P2-TSCA-13-mm
    • TermékcsaládMelamine faced boards
    • TermékcsoportDecoBoard
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2026-07-24
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)13
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagLaminált papír
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok
    • IFC besorolásAnyag
    • ETIM-kódEC003058
    • ETIM-névFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_97
    • Uniclass 2015 leírásWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFaced Panels
    • OmniClass szám23-15 15 19
    • OmniClass névWall Coverings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia