Termékek közzététele
Moisture resistant, melamine faced chipboard (MFC) 28 mm: DecoBoard P3
Moisture resistant, melamine faced chipboard (MFC) 28 mm: DecoBoard P3
Moisture resistant, melamine faced chipboard (MFC) 28 mm: DecoBoard P3
Moisture resistant, melamine faced chipboard (MFC) 28 mm: DecoBoard P3
Moisture resistant, melamine faced chipboard (MFC) 28 mm: DecoBoard P3
Moisture resistant, melamine faced chipboard (MFC) 28 mm: DecoBoard P3
Moisture resistant, melamine faced chipboard (MFC) 28 mm: DecoBoard P3

    Moisture resistant, melamine faced chipboard (MFC) 28 mm: DecoBoard P3

    Particleboard with melamine resin facing on both sides for damp areas.
    Specifikáció
    • Product-type EC: P3 Intended use: Non load-bearing boards for use in humid conditions Areas of application: Carcass and front quality for furniture making, shopfitting and interior fitting. Particularly for areas with higher demands on moisture resistance i. e. in bathroom furniture. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; antimicrobial; food harmless; low swelling / moisture resistant Sustainability: Awarded 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' for an integrated circular economy system. FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 14322 Harmonised technical specification: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDecoBoard-P3-28-mm
    • TermékcsaládMelamine faced boards
    • TermékcsoportDecoBoard
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-08
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)28
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagLaminált papír
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok
    • IFC besorolásAnyag
    • ETIM-kódEC003058
    • ETIM-névFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_97
    • Uniclass 2015 leírásWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFaced Panels
    • OmniClass szám23-15 15 19
    • OmniClass névWall Coverings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia