Termékek közzététele
 28.6 mm Duropal Element Birch Multiplex
 28.6 mm Duropal Element Birch Multiplex
 28.6 mm Duropal Element Birch Multiplex
 28.6 mm Duropal Element Birch Multiplex
 28.6 mm Duropal Element Birch Multiplex
 28.6 mm Duropal Element Birch Multiplex
 28.6 mm Duropal Element Birch Multiplex

    28.6 mm Duropal Element Birch Multiplex

    Birch veneer panel, glued moisture-resistant, faced on both sides with Duropal HPL. This flat bonded element guarantees the highest stability and material quality.
    Specifikáció
    • Product-type EC: HPL composite panel Intended use: HPL composite panel intended for internal wall and ceiling finishes (including suspended ceilings) Areas of application: High-quality furniture and installations on which high static demands are made: Shop fitting, discerning interior design, library, shop and chemist fitting and in the office furniture sector. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless; load bearing – particularly high bending strength Reaction to fire: normally flammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 13894-1 Harmonised technical specification: EN 438-7:2005 Formats: 2800 mm x 2070 mm Manufacturer: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDuropal-Element-birch-multiplex-28_6-mm
    • TermékcsaládFlat bonded elements
    • TermékcsoportDuropal Elements
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-13
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)28.6
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia