Termékek közzététele
 17.6 mm Duropal Element MDF black
 17.6 mm Duropal Element MDF black
 17.6 mm Duropal Element MDF black
 17.6 mm Duropal Element MDF black
 17.6 mm Duropal Element MDF black
 17.6 mm Duropal Element MDF black
 17.6 mm Duropal Element MDF black

    17.6 mm Duropal Element MDF black

    Flat bonded element of a decorative black colour-through pigmented medium-density fibreboard (MDF) with uniform structure. Faced on both sides with Duropal HPL.
    Specifikáció
    • Product-type EC: HPL composite panel Intended use: HPL composite panel intended for internal wall and ceiling finishes (including suspended ceilings) Areas of application: Furniture and design elements with decorative edge solutions and high surface quality: e. g. fronts, table tops, racking, displays, partition walls and panels. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless FSCquality available: yes PEFC quality available: yes Reaction to fire: normally flammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 E05; CARB Phase 2 / TSCA Title VI Product standard: EN 13894-1 Harmonised technical specification: EN 438-7:2005 Formats: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Manufacturer: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDuropal-Element-MDF-black-17_6-mm
    • TermékcsaládFlat bonded elements
    • TermékcsoportDuropal Elements
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-07
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)17.6
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia