Termékek közzététele
 19.6 mm Duropal Element Poplar Veneer
 19.6 mm Duropal Element Poplar Veneer
 19.6 mm Duropal Element Poplar Veneer
 19.6 mm Duropal Element Poplar Veneer
 19.6 mm Duropal Element Poplar Veneer
 19.6 mm Duropal Element Poplar Veneer
 19.6 mm Duropal Element Poplar Veneer
 19.6 mm Duropal Element Poplar Veneer

    19.6 mm Duropal Element Poplar Veneer

    Poplar veneer panel, glued moisture-resistant, faced on both sides with Duropal HPL. For the highest demands on moisture resistance and stability with low weight.
    Specifikáció
    • Product-type EC: HPL composite panel Intended use: HPL composite panel intended for internal wall and ceiling finishes (including suspended ceilings) Areas of application: For high demands on the board material for interior design, particularly for bending: In library, shop and chemist fitting, for the office furniture sector, especially suitable for filing cabinets, shelving, showcases, etc. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless PEFC quality available: yes Reaction to fire: D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 13894-1 Harmonised technical specification: EN 438-7:2005 Formats: 2800 mm x 2070 mm Manufacturer: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDuropal-Element-poplar-veneer-19_6-mm
    • TermékcsaládFlat bonded elements
    • TermékcsoportDuropal Elements
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-13
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)19.6
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia