Termékek közzététele
20.6 mm: Duropal Element SolidColor MDF plus
20.6 mm: Duropal Element SolidColor MDF plus
20.6 mm: Duropal Element SolidColor MDF plus
20.6 mm: Duropal Element SolidColor MDF plus
20.6 mm: Duropal Element SolidColor MDF plus
20.6 mm: Duropal Element SolidColor MDF plus
20.6 mm: Duropal Element SolidColor MDF plus

    20.6 mm: Duropal Element SolidColor MDF plus

    Flat bonded element consisting of a medium-density fibreboard (MDF) with uniform structure to EN 622-1, surfaced on both sides with uniform coloured Duropal SolidColor. The durable surface and proven core material guarantee highest quality and aesthetics.
    Specifikáció
    • Areas of application: The special material composition opens up new possibilities for discerning furniture and interior design concepts. In the private sector, but also in restaurants, in cultural and conference centres, banks, offices and in shop design. For installations, design and presentation elements, shelving, furniture fronts, racking, desks, tabletops and worktops, etc. However, the material is not suitable for areas that are subject to major climatic fluctuations in terms of temperature and humidity or that are subject to permanent exposure to moisture. Product features: easy care; antimicrobial; food harmless FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: normally flammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 E05; CARB Phase 2 / TSCA Title VI Product standard: EN 13894-1 Formats: 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDuropal-Element-SolidColor-MDF-plus-20_6-mm
    • TermékcsaládFlat bonded elements
    • TermékcsoportDuropal Elements
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-08
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)20.6
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF-lap
    • Másodlagos anyagLaminált
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok
    • IFC besorolásFedés

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia