Termékek közzététele
 18.4 mm Duropal Element SolidColor P2
 18.4 mm Duropal Element SolidColor P2
 18.4 mm Duropal Element SolidColor P2
 18.4 mm Duropal Element SolidColor P2
 18.4 mm Duropal Element SolidColor P2
 18.4 mm Duropal Element SolidColor P2
 18.4 mm Duropal Element SolidColor P2

    18.4 mm Duropal Element SolidColor P2

    Laminate of a particleboard core Type P2, faced on both sides with uniformed colour-through Duropal SolidColor. The durable surface and proven core material guarantee the highest quality and finish.
    Specifikáció
    • Areas of application: The special material composition opens up new possibilities for discerning furniture and interior design concepts. In the private sector, but also in restaurants, in cultural and conference centres, banks, offices and in shop design. For installations, design and presentation elements, shelving, furniture fronts, racking, desks, tabletops and worktops, etc. The material is not suitable for areas subject to large fluctuations in temperature and humidity. Product features: easy care; antimicrobial; food harmless FSCquality available: yes PEFC quality available: yes Reaction to fire: normally flammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: EN 13894-1 Formats: 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDuropal-Element-SolidColor-P2-18_4-mm
    • TermékcsaládFlat bonded elements
    • TermékcsoportDuropal Elements
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-13
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)18.4
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia