Termékek közzététele
20.6 mm: Duropal Element SolidColor P2
20.6 mm: Duropal Element SolidColor P2
20.6 mm: Duropal Element SolidColor P2
20.6 mm: Duropal Element SolidColor P2
20.6 mm: Duropal Element SolidColor P2
20.6 mm: Duropal Element SolidColor P2
20.6 mm: Duropal Element SolidColor P2

    20.6 mm: Duropal Element SolidColor P2

    HPL bonded board consisting of a particleboard type P2 conforming to EN 312, surfaced on both sides with Duropal SolidColor, a decor-identical through-coloured laminate core.
    Specifikáció
    • Product-type EC: HPL composite panel Intended use: HPL composite panel intended for internal wall and ceiling finishes (including suspended ceilings) Areas of application: The special material composition opens up new possibilities for discerning furniture and interior design concepts. In the private sector, but also in restaurants, in cultural and conference centres, banks, offices and in shop design. For installations, design and presentation elements, shelving, furniture fronts, racking, desks, tabletops and worktops, etc. However, the material is not suitable for areas that are subject to major climatic fluctuations in terms of temperature and humidity or that are subject to permanent exposure to moisture. Product features: easy care; antimicrobial; food harmless FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: normally flammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT conforming to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 E05; TSCA Title VI Product standard: in accordance with EN 13894-2 Harmonised technical specification: EN 438-7:2005 Formats: 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm Manufacturer: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D – 92318 Neumarkt
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDuropal-Element-SolidColor-P2-20_6-mm
    • TermékcsaládHPL bonded boards
    • TermékcsoportDuropal Element
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-13
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)20.6
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagLaminált
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok
    • IFC besorolásFedés

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia