Termékek közzététele
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL
0.6 mm: Duropal HPL

    0.6 mm: Duropal HPL

    Decorative high pressure laminate in postforming quality according to EN 438-3:HGP/VGP, with robust melamine resin surface and sanded reverse.
    Specifikáció
    • Areas of application: Surface material for high-quality kitchen and office furniture, for walls and doors, furniture and installations in retail and recreational facilities, in the restaurant sector, in administration buildings, day nurseries, schools, sanitary, clinical or laboratory sectors. Particularly where high demands are made on sturdiness, ease of care and hygiene. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless; particularly low emission FSCquality available: yes PEFC quality available: yes RAL UZ 76 – Blue Angel: yes Reaction to fire: normally flammable; Euroclass D-s2,d0 or worse in connection with normally and easily inflammable core boards. (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 Product standard: EN 438-3 Formats: 4100 mm x 1300 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDuropal-HPL-0_6-mm
    • TermékcsaládHigh-pressure laminates (HPL)
    • TermékcsoportDuropal HPL
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-15
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)0.6
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagLaminált papír
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásFelszín

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia