Termékek közzététele
 0.8 mm Duropal HPL
 0.8 mm Duropal HPL
 0.8 mm Duropal HPL
 0.8 mm Duropal HPL
 0.8 mm Duropal HPL
 0.8 mm Duropal HPL
 0.8 mm Duropal HPL

    0.8 mm Duropal HPL

    Decorative high pressure laminate in postforming quality according to EN 438-3:HGP/VGP, with robust melamine resin surface and sanded reverse.
    Specifikáció
    • Areas of application: Surface material for high-quality kitchen and office furniture, for walls and doors, furniture and installations in retail and recreational facilities, in the restaurant sector, in administration buildings, day nurseries, schools, sanitary, clinical or laboratory sectors. Particularly where high demands are made on sturdiness, ease of care and hygiene. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless; particularly low emission FSCquality available: yes PEFC quality available: yes RAL UZ 76 – Blue Angel: yes Reaction to fire: normally flammable; Euroclass D-s2,d0 or worse in connection with normally and easily inflammable core boards. (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 Product standard: EN 438-3 Formats: 2150 mm x 1050 mm; 2150 mm x 1300 mm; 2150 mm x 915 mm; 2150 mm x 950 mm; 2350 mm x 1050 mm; 2350 mm x 1300 mm; 2800 mm x 2070 mm; 3050 mm x 1300 mm; 4100 mm x 1300 mm; 5300 mm x 1300 mm; 5600 mm x 2070 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDuropal-HPL-0_8-mm
    • TermékcsaládHigh-pressure laminates (HPL)
    • TermékcsoportDuropal HPL
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-15
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)0.8
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásFelszín
    • UNSPSC névInterior finishing materials
    • UNSPSC kód3016
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_94_37
    • Uniclass 2015 leírásHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 93 23.53
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Finishing
    • OmniClass szám23-13 19 00
    • OmniClass névSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II kódC30
    • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia