Termékek közzététele
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex, black core
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex, black core
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex, black core
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex, black core
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex, black core
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex, black core
 12 mm Duropal HPL Compact Pyroex, black core

    12 mm Duropal HPL Compact Pyroex, black core

    Compact high pressure laminate of flame retardant quality according to EN 438-4:CGF. With uniform black-coloured core and decorative melamine resin surface on both sides.
    Specifikáció
    • Product-type EC: High-pressure decorative compact laminate Intended use: Compact laminate intended for internal wall and ceiling finishes (including suspended ceilings) Areas of application: Preventive fire protection in interior design, for damp and wet areas and wherever outstanding durability of the material is demanded, e.g. as wall protection. Also for furniture and installation elements, particularly when low material cross-sections or open edge solutions are required as part of fire protection concepts. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless; low swelling / moisture resistant; flame retardant; high impact resistance FSCquality available: yes PEFC quality available: yes Reaction to fire: flame-retardant grade; B-s1,d0 (EN 13501-1) Formaldehyde emission class: E1 Product standard: EN 438-4 Harmonised technical specification: EN 438-7:2005 Formats: 2800 mm x 2070 mm; 5600 mm x 2070 mm Manufacturer: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDuropal-HPL-Compact-Pyroex-black-core-12-mm
    • TermékcsaládCompact laminates
    • TermékcsoportDuropal HPL Compact
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-08
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)12
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia