Termékek közzététele
 8 mm Duropal HPL Compact, white core
 8 mm Duropal HPL Compact, white core
 8 mm Duropal HPL Compact, white core
 8 mm Duropal HPL Compact, white core
 8 mm Duropal HPL Compact, white core
 8 mm Duropal HPL Compact, white core
 8 mm Duropal HPL Compact, white core

    8 mm Duropal HPL Compact, white core

    Compact high pressure laminate in standard quality according to EN 438-9:BCS. With uniform white-coloured core and decorative melamine resin surface on both sides.
    Specifikáció
    • Areas of application: For unusual furniture and interior concepts in the home and contract sectors, in leisure and spa facilities, in shop design, in catering, as well as in humid and wet conditions in which particular robustness, durability and high hygienic standards including aesthetics are required of the material. The material is suitable for open edge solutions as well as for engraving for individual 3D effects. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless; low swelling / moisture resistant; high impact resistance; particularly low emission FSCquality available: yes PEFC quality available: yes RAL UZ 76 – Blue Angel: yes Reaction to fire: normally flammable; D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 Product standard: EN 438-9 Formats: 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDuropal-HPL-Compact-white-core-8-mm
    • TermékcsaládCompact laminates
    • TermékcsoportDuropal HPL Compact
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-14
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)8
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia