Termékek közzététele
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex
 0.8 mm Duropal HPL Pyroex

    0.8 mm Duropal HPL Pyroex

    Decorative high pressure laminate in flame resistant quality according to EN 438-3:HGF/VGF with robust melamine resin surface and sanded reverse.
    Specifikáció
    • Areas of application: Flame resistant surface material for walls and doors, furniture and installations in public buildings and special constructions, such as railway stations and airports, retail and recreational facilities, public areas, hotels, schools, care home facilities and hospitals. Product features: decorative variety; easy care; antimicrobial; food harmless; flame retardant FSCquality available: yes PEFC quality available: yes Reaction to fire: flame-retardant grade; B-s1,d0 (EN 13501-1) Formaldehyde emission class: E1 Product standard: EN 438-3 Formats: 2800 mm x 2070 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDuropal-HPL-Pyroex-0_8-mm
    • TermékcsaládHigh-pressure laminates (HPL)
    • TermékcsoportDuropal HPL
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-15
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)0.8
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásFelszín
    • UNSPSC névInterior finishing materials
    • UNSPSC kód3016
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_94_37
    • Uniclass 2015 leírásHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 93 23.53
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Finishing
    • OmniClass szám23-13 19 00
    • OmniClass névSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II kódC30
    • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia