Termékek közzététele
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor
0.8 mm: Duropal SolidColor

    0.8 mm: Duropal SolidColor

    Decorative high-pressure laminate in standard quality in accordance with EN 438-9:BTS, with decor-identical through-coloured core. The reverse is sanded ready for gluing.
    Specifikáció
    • Areas of application: The colour-through core creates the freedom of a monochrome design without visible edges or joints. For high quality, aesthetically demanding furniture and design elements in the residential and interior design sector, such as for racking and shelving, furniture fronts, door sets and table tops, trade fair systems and sales displays. However, the material is not suitable for areas that are subject to major climatic fluctuations in terms of temperature and humidity or that are subject to permanent exposure to moisture. Product features: easy care; antimicrobial; food harmless FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: normally flammable; Euroclass D-s2,d0 or worse in connection with normally and easily inflammable core boards. (EN 13501-1, CWFT conforming to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: in accordance with EN 438-9 Formats: 2150 mm x 915 mm; 2150 mm x 950 mm; 2150 mm x 1050 mm; 2150 mm x 1300 mm; 2350 mm x 950 mm; 2350 mm x 1300 mm; 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDuropal-SolidColor-0_8-mm
    • TermékcsaládHigh-pressure laminates (HPL)
    • TermékcsoportDuropal HPL
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-15
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)0.8
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagLaminált papír
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok
    • IFC besorolásFelszín
    • UNSPSC névInterior finishing materials
    • UNSPSC kód3016
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_94_37
    • Uniclass 2015 leírásHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 93 23.53
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Finishing
    • OmniClass szám23-13 19 00
    • OmniClass névSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II kódC30
    • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia