Termékek közzététele
Super matt HPL 0.8 mm: Duropal XTreme
Super matt HPL 0.8 mm: Duropal XTreme
Super matt HPL 0.8 mm: Duropal XTreme
Super matt HPL 0.8 mm: Duropal XTreme
Super matt HPL 0.8 mm: Duropal XTreme
Super matt HPL 0.8 mm: Duropal XTreme
Super matt HPL 0.8 mm: Duropal XTreme

    Super matt HPL 0.8 mm: Duropal XTreme

    Decorative high pressure laminate in postforming quality in accordance with EN 438-3:HGP/VGP, with robust, electron beam cured surface and sanded reverse. Duropal XTreme is an attractive supermatt surface material with an anti-fingerprint effect, which is one of the few products of its kind that is postformable.
    Specifikáció
    • Areas of application: Attractive surface material, appropriate for surface and edge applications providing the high-performance features of the well-known Duropal HPL products. Duropal XTreme may be used vertically as well as horizontally. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; anti-fingerprint; food harmless; particularly low emission FSC-certified: yes PEFC certified: yes Blue Angel DE-UZ 76: yes Reaction to fire: normally flammable; Euroclass D-s2,d0 or worse in connection with normally and easily inflammable core boards. (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 Product standard: in accordance with EN 438-3 Formats: 2050 mm x 1300 mm; 2150 mm x 1050 mm; 2150 mm x 1300 mm; 2150 mm x 915 mm; 2150 mm x 950 mm; 2350 mm x 1050 mm; 2350 mm x 1300 mm; 3050 mm x 1300 mm; 4100 mm x 1300 mm; 5300 mm x 1300 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDuropal-XTreme-0_8-mm
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-13
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)0.8
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagLaminált papír
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásFelszín
    • UNSPSC névInterior finishing materials
    • UNSPSC kód3016
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_94_37
    • Uniclass 2015 leírásHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 93 23.53
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Finishing
    • OmniClass szám23-13 19 00
    • OmniClass névSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II kódC30
    • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia