Termékek közzététele
Eelectron beam cured HPL 0.8 mm: Duropal XTreme plus
Eelectron beam cured HPL 0.8 mm: Duropal XTreme plus
Eelectron beam cured HPL 0.8 mm: Duropal XTreme plus
Eelectron beam cured HPL 0.8 mm: Duropal XTreme plus
Eelectron beam cured HPL 0.8 mm: Duropal XTreme plus
Eelectron beam cured HPL 0.8 mm: Duropal XTreme plus
Eelectron beam cured HPL 0.8 mm: Duropal XTreme plus

    Eelectron beam cured HPL 0.8 mm: Duropal XTreme plus

    Decorative high pressure laminate in standard quality in accordance with EN 438-3:HGS/VGS, with robust, electron beam cured surface and sanded reverse. Duropal XTreme plus is an attractive supermatt surface material with an anti-fingerprint effect, which is ideal for horizontal, heavily used surfaces.
    Specifikáció
    • Areas of application: Attractive surface material, appropriate for surface and edge applications providing the high-performance features of the well-known Duropal HPL products. Duropal XTreme plus is suitable for vertical applications as well as for horizontal, heavily-used contact surfaces. Product features: easy care; anti-fingerprint; antimicrobial; food harmless; high scratch resistance; particularly low emission FSC-certified: yes PEFC certified: yes Blue Angel DE-UZ 76: yes Reaction to fire: normally flammable; Euroclass D-s2,d0 or worse in connection with normally and easily inflammable core boards. (EN 13501-1, CWFT acc. to 2003/593/EG) Formaldehyde emission class: E1 Product standard: in accordance with EN 438-3 Formats: 2050 mm x 1300 mm; 4100 mm x 1300 mm; 5300 mm x 1300 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDuropal-XTreme-plus-0_8-mm
    • TermékcsaládHigh-pressure laminates (HPL)
    • TermékcsoportDuropal HPL
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-13
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)0.8
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagLaminált papír
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Paint, Varnishes & Finishes
    • IFC besorolásFelszín
    • UNSPSC névInterior finishing materials
    • UNSPSC kód3016
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_94_37
    • Uniclass 2015 leírásHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 93 23.53
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Finishing
    • OmniClass szám23-13 19 00
    • OmniClass névSheets, Boards, and Slabs
    • CSI UniFormat II kódC30
    • CSI Uniformat II névINTERIOR FINISHES

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia