Termékek közzététele
Wood based panel 13 mm: LivingBoard P5
Wood based panel 13 mm: LivingBoard P5
Wood based panel 13 mm: LivingBoard P5
Wood based panel 13 mm: LivingBoard P5
Wood based panel 13 mm: LivingBoard P5
Wood based panel 13 mm: LivingBoard P5
Wood based panel 13 mm: LivingBoard P5

    Wood based panel 13 mm: LivingBoard P5

    Formaldehyde-free glued particleboard, type P5 in accordance with EN 312, suitable for load-bearing purposes in damp areas.
    Specifikáció
    • Product-type EC: P5 Intended use: Load-bearing boards for use in humid conditions Areas of application: Pure nature for greater quality of life: As a recommended ecological construction product for healthy living, LivingBoard P5 is the first choice in ecological timber construction. An all-round panel that keeps its promises. Product features: sanded; low swelling / moisture resistant; load-bearing; direction-free application; floor panel available; particularly ecological; particularly low emission Sustainability: Awarded 'Cradle to Cradle Certified® Silver' for an integrated circular economy system. FSC-certified: yes PEFC certified: yes Blue Angel DE-UZ 76: yes QGHW Premium Quality: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Harmonised technical specification: EN 13986:2004 +A1:2015 Formats tongue & groove: 2510 mm x 635 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLivingBoard-P5-13-mm
    • TermékcsaládParticleboards
    • TermékcsoportPfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-06
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)13
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagFarostlemez
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Faipari
    • IFC besorolásAnyag
    • ETIM-kódEC003058
    • ETIM-névFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_97_60
    • Uniclass 2015 leírásParticleboards
    • CSI MasterFormat 2014 kód06 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Board Paneling
    • OmniClass szám23-13 35 19 15 17
    • OmniClass névEngineered Wood Products

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia