Termékek közzététele
Healthy melamine faced chipboard (MFC) 18 mm: OrganicBoard Pure P2
Healthy melamine faced chipboard (MFC) 18 mm: OrganicBoard Pure P2
Healthy melamine faced chipboard (MFC) 18 mm: OrganicBoard Pure P2
Healthy melamine faced chipboard (MFC) 18 mm: OrganicBoard Pure P2
Healthy melamine faced chipboard (MFC) 18 mm: OrganicBoard Pure P2
Healthy melamine faced chipboard (MFC) 18 mm: OrganicBoard Pure P2

    Healthy melamine faced chipboard (MFC) 18 mm: OrganicBoard Pure P2

    Healthy wood particleboard with 100 % biogenic glue (OrganicGlue) and 100 % recycled wood, with decorative melamine facing on both sides, awarded with the Blue Angel.
    Specifikáció
    • Areas of application: Carcass and front quality for furniture making, shopfitting and interior fitting. For applications with the highest sustainability requirements and healthy living. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; antimicrobial; food harmless; particularly ecological; particularly low emission FSC-certified: yes PEFC certified: yes Blue Angel DE-UZ 76: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05; F****; TSCA Title VI Product standard: EN 14322 Formats: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóOrganicBoard-Pure-P2-18-mm
    • TermékcsaládMelamine faced boards OrganicBoard
    • TermékcsoportOrganicBoard
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2026-07-24
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)18
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagChipboard
    • Másodlagos anyagLaminált papír
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok
    • IFC besorolásAnyag
    • ETIM-kódEC003058
    • ETIM-névFibre- / chipboard
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_97
    • Uniclass 2015 leírásWood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFaced Panels
    • OmniClass szám23-15 15 19
    • OmniClass névWall Coverings

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia