Termékek közzététele
PrimeBoard XTreme MDF black 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF black 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF black 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF black 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF black 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF black 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF black 25 mm
PrimeBoard XTreme MDF black 25 mm

    PrimeBoard XTreme MDF black 25 mm

    Decorative, black through-dyed, medium-density fibreboard with high-quality and innovative multi-layer coating made up of a permanently elastic functional layer and UV-curing acrylic coatings.
    Specifikáció
    • Areas of application: Exclusive interior and project fixtures and fittings, living room and bedroom furniture / sliding doors, bathroom furniture and kitchen fronts. Product features: high brilliance; decorative variety; easy care; anti-fingerprint; Easy to use and machine; particularly low emission FSC® quality available: yes PEFC™ quality available: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Formats: 2800 mm x 2100 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPrimeBoard-MDF-black-25-mm
    • TermékcsaládLacquered boards
    • TermékcsoportPfleiderer PrimeBoard XTreme
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-15
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)25
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF-lap
    • Másodlagos anyagLaminált papír
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia