Termékek közzététele
PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 19 mm
PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 19 mm
PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 19 mm
PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 19 mm
PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 19 mm
PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 19 mm
PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 19 mm
PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 19 mm

    PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 19 mm

    Natural, raw, black through-dyed, medium-density fibreboard with high-quality and innovative multi-layer coating made up of a permanently elastic functional layer and UV-curing acrylic coatings.
    Specifikáció
    • Areas of application: Shop design / product presentation, exclusive interior and project fixtures and fittings, living room and bedroom furniture / sliding doors, bathroom furniture and kitchen fronts. Product features: high brilliance; easy care; anti-fingerprint; Easy to use and machine; particularly low emission FSC® quality available: yes PEFC™ quality available: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥9 mm / Gross density: ≥600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Formats: 2800 mm x 2100 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPrimeBoard-MDF-black-natural-19-mm
    • TermékcsaládLacquered boards
    • TermékcsoportPfleiderer PrimeBoard XTreme
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2020-10-15
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)19
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMDF-lap
    • Másodlagos anyagAkril
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Lepedő anyagok
    • IFC besorolásAnyag
    • ETIM-kódEG020400
    • ETIM-névBuilding - Wood and plate material
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71
    • Uniclass 2015 leírásRigid board, panel and sheet products
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFaced Panels
    • OmniClass szám23-13 19 13
    • OmniClass névRigid Sheets, Slabs, Plates

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Óceánia