A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

New Westminster LED Post Top (NW)

Egyedi azonosító: New-Westminster-LED-Post-Top-NW
Gyártó: Philips Lumec
Termék család: Urban
Termék csoport: Post Top
Szélesség (hüvelyk): 24
Magasság (hüvelyk): 24
Mélység (hüvelyk): 24
Publikálás dátuma: 1918-05-09
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)

New Westminster - designed to last

The classical and contemporary design in the Philips Lumec New Westminster LED luminaire can be integrated into many different settings. It enhances the surrounding architecture with elegance. Most assuredly classic, but resolutely modern, the New Westminster luminaire know how to create ambiance. Lumec3D: Online 3D Configurator

Benefits
Ideal for pedestrian areas
Classic and contemporary style designed to last
Powered by the Philips EcoSwap LED light engine providing longevity and energy savings

Features
Multiple lumen packages
Type 3 & 5 optics available
4000K and 3000K color temperatures available
Dimming driver standard
Multiple driver options and programmed dimming options available

Applications
Road And Street
Bridges, Monuments, Facades

Source - LED

Voltage(s) - 120, 208, 240, 277
Lumens - 3870, 3890, 4134.8, 4155.5, 4520, 4535, 4829.5, 4845.1, 5005, 5250, 5347.6, 5608.8, 5935, 6135, 6341.2, 6554.9
Input watts - 50, 70
Colour Temperature - 3000K 4000K
Distribution Type - Type III, Type V
Mounting type(s) - Pole Top


Elsődleges anyag: Aluminium
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States
Nettó tömeg (Font): 35.89

BIMobject kategória: Lighting - Outside
IFC besorolás: Light Fixture
UNSPSC név: Exterior lighting fixtures and accessories
UNSPSC kód: 391116
Uniclass 1.4 Kód: JV60
Uniclass 1.4 Leírás: External lighting systems
Uniclass 2.0 Kód: SS-70-80-25
Uniclass 2.0 Leírás: External Lighting Systems
Uniclass 2015 Kód: EF_70_80
Uniclass 2015 Leírás: Lighting
NBS Reference Kód: 70-80
NBS Reference Leírás: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 26 56 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Exterior Lighting
OmniClass szám: 23-35 47 11
OmniClass cím: Lighting Fixtures
Ez a termék elérhető:
North America
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Aruba
  • Barbados
  • Belize
  • Bermuda
  • British Virgin Islands
  • Canada
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Collectivity of Saint Martin
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Curaçao
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Martinique
  • Mexico
  • Montserrat
  • Nicaragua
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Saint-Barthélemy
  • Sint Maarten
  • The Bahamas
  • Trinidad and Tobago
  • Turks and Caicos Islands
  • U.S. Virgin Islands
  • United States
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)
  • French Guiana
  • Guyana
  • Paraguay
  • Peru
  • Suriname
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Lighting - Outside

Név Érték
Application Road And Street ; Bridges, Monuments, Facades
Lamp - Watts per 50 W — 70 W
Lamp Type LED
Lumens per Lamp 3870 lm — 6554.9 lm
Mounting Type Pole Top
Overall Height 24
Overall Length 24
Overall Width 24
Voltage 120 V — 277 V

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.