A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

SoleCity Bollard LED (ULB100)

Egyedi azonosító: SoleCity_Bollard_LED_ULB100
Gyártó: Philips Lumec
Termék család: Bollards
Termék csoport: Urban Bollards
Szélesség (hüvelyk): 40
Magasság (hüvelyk): 7.75
Mélység (hüvelyk): 7.75
Publikálás dátuma: 2018-11-23
Verziószám: 2
Típus: Objektum (egy termék)

Multiple outdoor products, one signature style. We know our clients want uniformity in design, optimum style, superior performance but also energy efficient and sustainable products. SoleCity is a comprehensive line of high efficiency, outdoor LED lighting solutions with a complementary line of modern furniture. The SoleCity Collection will help create a city’s identity and develop city pride with a wide range of products designed with a distinguished, modern, sleek and flawless signature style. With SoleCity, you also have the added benefit of customizing products for a true, one-of-a-kind look. The LED Light Column and LED Bollard can be customized by choosing amongst a variety of decorative finishes.

Benefits
  • Ensures maximum reliability and safety
  • Lower degradation of light output over product lifespan
  • Component lifetime up to 100,000 hours
  • Construction protects light source and electrical components from degradation caused by environmental pollutants
  • Uniform light distribution with better light trespass control

Source - LED
Voltage(s) - 120, 208, 240, 277, 347, 480
Lumens - 1200, 1600, 2300, 3200
Input watts - 18, 27, 35, 54
Colour Temperature - 4000K
CRI - 70
Shape - Oval
Distribution Type - Type III, Type V
Mounting type(s) - Ground / Floor


Elsődleges anyag: Aluminium
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Világítás - Kültér
IFC besorolás: Light Fixture
UNSPSC név: Exterior lighting fixtures and accessories
UNSPSC kód: 391116
Uniclass 1.4 Kód: JV60
Uniclass 1.4 Leírás: External lighting systems
Uniclass 2.0 Kód: SS-70-80-25
Uniclass 2.0 Leírás: External Lighting Systems
Uniclass 2015 Kód: EF_70_80
Uniclass 2015 Leírás: Lighting
NBS Reference Kód: 70-80
NBS Reference Leírás: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 26 56 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Exterior Lighting
OmniClass szám: 23-35 47 11
OmniClass cím: Lighting Fixtures
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
Lighting - Outside

Név Érték
Application Bridges, Monuments, Facades ; Landscape
Fixture Type Bollard
Height 40 in
Lamp Type LED
Lamps - Total Wattage 18 W — 54 W
Lumens per Lamp 1200 lm — 3200 lm
Mounting Type Ground ; Floor
Voltage 120 V — 480 V

BIMobject®