Egyedi azonosító: | SoleCity_Street_and_Area_Small_ULS100 |
---|---|
Gyártó: | Philips Lumec |
Termék család: | Urban |
Termék csoport: | Side Arm Mount |
Magasság (hüvelyk): | 2.5 |
Mélység (hüvelyk): | 4.5 |
Publikálás dátuma: | 2018-11-23 |
Verziószám: | 2 |
Típus: | Objektum (egy termék) |
Multiple outdoor products, one signature style. We know our clients want uniformity in design, optimum style, superior performance but also energy efficient and sustainable products. SoleCity is a comprehensive line of high efficiency, outdoor LED lighting solutions with a complementary line of modern furniture. The SoleCity Collection will help create a city’s identity and develop city pride with a wide range of products designed with a distinguished, modern, sleek and flawless signature style. With SoleCity, you also have the added benefit of customizing products for a true, one-of-a-kind look. The LED Light Column and LED Bollard can be customized by choosing amongst a variety of decorative finishes.
Benefits
Source - LED
Voltage(s) - 120 208 240 277 347 480
Lumens - 11500 3200 4600 4800 6400 6900 8000 9200
Input watts - 101 135 138 45 65 70 86 95
Colour Temperature - 4000K
CRI - 70
Shape - Linear
Distribution Type - Type II, Type III, Type IV
Mounting type(s) - Pole Arm, Pole Top
Termék adat URL: | http://www.lightingproducts.philips.com/search-tool.html#!q=UR1116 |
---|---|
Szerelési útmutató: | http://www.lightingproducts.philips.com/Documents/webdb2/Lumec/pdf/solecit... |
COBie Product Data Sheet: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | http://www.lightingproducts.philips.com/Documents/webdb2/Lumec/pdf/SoleCit... |
Útmutató videó: | |
EAN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/philips-lumec/product/solecity_street_and_area_small_uls100
Elsődleges anyag: | Aluminium |
---|---|
Másodlagos anyag: | |
Tervezés helye: | United States |
Gyártás helye: | United States |
BIMobject kategória: | Lighting - Outside |
---|---|
IFC besorolás: | Light Fixture |
UNSPSC név: | Exterior lighting fixtures and accessories |
UNSPSC kód: | 391116 |
Uniclass 1.4 Kód: | JV60 |
Uniclass 1.4 Leírás: | External lighting systems |
Uniclass 2.0 Kód: | SS-70-80-25 |
Uniclass 2.0 Leírás: | External Lighting Systems |
Uniclass 2015 Kód: | EF_70_80 |
Uniclass 2015 Leírás: | Lighting |
NBS Reference Kód: | 70-80 |
NBS Reference Leírás: | Lighting Systems |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 26 56 00 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Exterior Lighting |
OmniClass szám: | 23-35 47 11 |
OmniClass cím: | Lighting Fixtures |
Név | Érték |
---|---|
Application | Bridges, Monuments, Facades ; Road And Street |
Lamp - Max Wattage | 45 W — 138 W |
Lamp Type | LED |
Lumens per Lamp | 3200 lm — 11500 lm |
Mounting Type | Pole Arm ; Pole Top |
Voltage | 120 V — 480 V |
Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.