A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

FIRE Wall 98-48-600-2RF12,5+2RF12,5-BR-LV50

Egyedi azonosító: fire_98-48-600-2rf125-2rf125-br-lv50
Gyártó: Placo Brasil
Termék család: Wall
Termék csoport: Placo Fire
Magasság (mm): 2.9
Mélység (mm): 98
Publikálás dátuma: 2018-02-27
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)
Placo solutions made of Fire Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with high performance against fire for interior wall.

The Placo Fire wall system consists of Placo fire plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in areas that requires high performance fire resistance.


Elsődleges anyag: Plaster
Másodlagos anyag: Steel
Tervezés helye: Brazil
Gyártás helye: Brazil
Nettó tömeg (Kg): 40.8

BIMobject kategória: Walls - Internal Walls
IFC besorolás: Wall
UNSPSC név: Drywall
UNSPSC kód: 30161503
Uniclass 1.4 Kód: JK
Uniclass 1.4 Leírás: Linings/Sheathing/Dry partitioning
Uniclass 2.0 Kód: PR-45-52-63
Uniclass 2.0 Leírás: Plasterboard Panels
Uniclass 2015 Kód: EF_25_10
Uniclass 2015 Leírás: Walls
NBS Reference Kód: 45-52-32
NBS Reference Leírás: Fire-Resistant Gypsum Plasterboards
CSI MasterFormat 2014 kód: 09 29 82
CSI MasterFormat 2014 cím: Gypsum Board Fireproofing
OmniClass szám: 23-15 11 11 11
OmniClass cím: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II kód: C3010
CSI UniFormat II cím: Wall Finishes
Ez a termék elérhető:
South America
  • Brazil

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Név Érték
Application Internal walls
Depth 98
Fire Resistance Rating 90 minutes
Height 3200
Panel Material Plaster
Panel Thickness 12.5
Post-Consumer Recycled Yes
Pre-Consumer Recycled Yes
Standards, Certification, and Documentation PSQ (SECTORAL PROGRAM OF QUALITY)

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.