Termékek közzététele
HYDRO Wall 120-70-400-2ST12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV70
HYDRO Wall 120-70-400-2ST12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV70
HYDRO Wall 120-70-400-2ST12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV70
    Placo do Brasil

    HYDRO Wall 120-70-400-2ST12,5+ST12,5-RU12,5-BR-LV70

    Placo solutions made of Moisture Resistant Plasterboard and Glass wool ISOVER, with performance against humidity for interior wall.
    Specifikáció
    • The Placo Moisture Resistant wall system consists of Placo standard and marine plasterboard (12,5mm), rail (R70), stud frame (M70), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhydro_120-70-400-2st125-st125-ru125-br-lv70
    • TermékcsaládWall
    • TermékcsoportMoisture
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-03-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)4.1
    • Mélység (mm)120
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGipsz
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    • Nettó tömeg (kg)37.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • IFC besorolásFal
    • UNSPSC névDrywall
    • UNSPSC kód30161503
    • Uniclass 2015 kódEF_25_10
    • Uniclass 2015 leírásWalls
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 29 00
    • CSI MasterFormat 2014 névGypsum Board
    • OmniClass szám23-15 11 11 11
    • OmniClass névGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Dél-Amerika
    Brazília