Termékek közzététele
Wall_Placo-Brasil_BR_115-90-400-RU12,5+PFM12,5-BR-LV70
Placo do Brasil

Wall_Placo-Brasil_BR_115-90-400-RU12,5+PFM12,5-BR-LV70

Placo solutions made of Phonique Plasterboard and Glass wool ISOVER, with maximum performance of acoustic insulation and resistance for interior wall.

Specifikáció
  • The Placo Acoustic wall system consists of Placo Performa and RU plasterboard (12,5mm), rail (R90), stud frame (M90), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in wet areas, that requires maximum acoustic insulation and resistance.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówall_placo-brasil_br_115-90-400-ru125-pfm125-br-lv70
  • TermékcsaládWall
  • TermékcsoportPerformance
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-07
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)3
  • Mélység (mm)115
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGipsz
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeBrazília
  • Gyártás helyeBrazília
  • Nettó tömeg (kg)27.65
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névDrywall
  • UNSPSC kód30161503
  • Uniclass 2015 kódEF_25_10
  • Uniclass 2015 leírásWalls
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 névAcoustical Gypsum Plastering
  • OmniClass szám23-15 11 11 11
  • OmniClass névGypsum Board Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II kódC3010
  • CSI Uniformat II névWall Finishes

Termék elérhetősége

Dél-Amerika