Termékek közzététele
Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-600-PFM12,5+PFM12,5-BR-LV50
Placo do Brasil

Wall_Placo-Brasil_BR_73-48-600-PFM12,5+PFM12,5-BR-LV50

Placo solutions made of Phonique Plasterboard and Glass wool ISOVER, with maximum performance of acoustic insulation for interior wall.
Specifikáció
  • The Placo Acoustic wall system consists of Placo Performa plasterboard (12,5mm), rail (R48), stud frame (M48), accessories and mineral wool ISOVER. The configuration of this system results in a reduction of wall thickness compared to the conventional system. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas and that requires maximum acoustic insulation.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówall_placo-brasil_br_73-48-600-pfm25-pfm125-br-lv50
  • TermékcsaládWall
  • TermékcsoportPerformance
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-05
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2.5
  • Mélység (mm)73
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGipsz
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeBrazília
  • Gyártás helyeBrazília
  • Nettó tömeg (kg)27.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
  • IFC besorolásFal
  • UNSPSC névDrywall
  • UNSPSC kód30161503
  • Uniclass 2015 kódEF_25_10
  • Uniclass 2015 leírásWalls
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 23 13
  • CSI MasterFormat 2014 névAcoustical Gypsum Plastering
  • OmniClass szám23-15 11 11 11
  • OmniClass névGypsum Board Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II kódC3010
  • CSI Uniformat II névWall Finishes

Termék elérhetősége

Dél-Amerika
Brazília