Termékek közzététele
3.1.3 PARTITION WALLS - Magna
3.1.3 PARTITION WALLS - Magna
    Pladur

    3.1.3 PARTITION WALLS - Magna

    4.2/5 csillag4.2(6 vélemény)
    Partition wall consisting of one or two Pladur® MAGNA or MAGNA H1 boards screwed to each side of a galvanised steel frame, built from Pladur® studs spaced at 900 mm or 450 mm intervals (vertical elements) and Pladur® U-tracks (horizontal elements). Commensurate amounts of Pladur® materials: screws, compounds, joint tape, watertight/acoustic perimeter joints, etc., as well as anchors for floor and ceiling channels, etc. Completely finished with Quality Level 1 (Q1) for tile finishes, laminates, furring, etc. Also with Level 2 (Q2), Level 3 (Q3), Level 4 (Q4), according to the surface finish (to be determined by the design). Core of the Pladur® structure filled completely with mineral wool. Installed according to Pladur® recommendations, DIT PLUS N.º 646p /20 and CTE requirements.
    Specifikáció
    • Interior partition walls in a single use unit with excellent fire resistance and mechanical resistance.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópladur_3_tdstr_3_13
    • Termékcsalád3. Tabiques de distribución PLADUR®
    • Termékcsoport3.1. Estructura simple
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagGipsz
    • Másodlagos anyagGipsz
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Térelválasztók
    • IFC besorolásFal
    • UNSPSC névGypsum board
    • UNSPSC kód30161509
    • Uniclass 2015 kódSs_25_10_30_35
    • Uniclass 2015 leírásGypsum board partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 21 16.33
    • CSI MasterFormat 2014 névGypsum Board Area Separation Wall Assemblies
    • OmniClass szám23-15 11 11 11
    • OmniClass névGypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II kódC1010
    • CSI Uniformat II névPartitions