Termékek közzététele
BENCH table - 73cm high
BENCH table - 73cm high
BENCH table - 73cm high
    PLANK

    BENCH table - 73cm high

    BENCH, designed by Konstantin Grcic, impresses with its seat and side panels of oiled solid wood, specially made of spruce. The wooden elements are joined together by an intelligent quick-assembly system. Invisible pin connections are used, which allow tool-free assembly and disassembly.

    BENCH and BENCH table are joined by an invisible pin connection that requires no tools for assembly and disassembly.

    The starting point was a simple wooden beam. (Konstantin Grcic, 2022

    Specifikáció
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2022
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 0661-01

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbench-table-0661-01
    • TermékcsaládBench
    • TermékcsoportBENCH
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)730
    • Szélesség (mm)2200
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagLucfenyő
    • Másodlagos anyagLucfenyő
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)48.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Hasonló termékek

    4.5/5 csillag 4.5 (65)
    4.8/5 csillag 4.8 (21)
    4.1/5 csillag 4.1 (19)
    4.7/5 csillag 4.7 (49)
    4.9/5 csillag 4.9 (28)