Termékek közzététele
BENCH table - 73cm high
BENCH table - 73cm high
BENCH table - 73cm high
BENCH table - 73cm high
BENCH table - 73cm high
    PLANK

    BENCH table - 73cm high

    4.2/5 csillag4.2(10 vélemény)

    BENCH, designed by Konstantin Grcic, impresses with its seat and side panels of oiled solid wood, specially made of spruce. The wooden elements are joined together by an intelligent quick-assembly system. Invisible pin connections are used, which allow tool-free assembly and disassembly.

    BENCH and BENCH table are joined by an invisible pin connection that requires no tools for assembly and disassembly.

    The starting point was a simple wooden beam. (Konstantin Grcic, 2022

    Specifikáció
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2022
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 0682-01

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbench-table-0682-01
    • TermékcsaládBench
    • TermékcsoportBENCH
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)730
    • Szélesség (mm)2200
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagLucfenyő
    • Másodlagos anyagLucfenyő
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)58.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Hasonló termékek

    4.5/5 csillag 4.5 (63)
    4.8/5 csillag 4.8 (19)
    4.7/5 csillag 4.7 (49)
    4.1/5 csillag 4.1 (19)