Termékek közzététele
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
MIURA table rectangular - 108cm high - foldable
    PLANK

    MIURA table rectangular - 108cm high - foldable

    The MIURA table is a versatile table that can be used both indoors and outdoors. The frame is made of powder-coated aluminium in the colour black or white, in combination with a folding table top.

    Specifikáció
    • YEAR OF CONSTRUCTION: 2017
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ITEM NUMBER: 9586-71/9587-71

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (70x140cm / 80x160cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (70x140cm / 80x160cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómiura_table-rec
    • TermékcsaládMiura
    • TermékcsoportTable
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1080
    • Szélesség (mm)1400
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagLaminált
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)28
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Hasonló termékek

    4.5/5 csillag 4.5 (63)
    4.8/5 csillag 4.8 (19)
    4.7/5 csillag 4.7 (49)
    4.1/5 csillag 4.1 (19)
    4.9/5 csillag 4.9 (28)