Termékek közzététele
MONZA table square - 73cm high
MONZA table square - 73cm high
MONZA table square - 73cm high
MONZA table square - 73cm high
MONZA table square - 73cm high
MONZA table square - 73cm high
    PLANK

    MONZA table square - 73cm high

    3.7/5 csillag3.7(10 vélemény)

    The MONZA table is a versatile table system that can be used both indoors and outdoors. The frame is made of white or black powder-coated aluminium, while the legs are made of white, black powder-coated aluminium or natural lacquered ash.

    Specifikáció
    • YEAR OF CONSTRUCTION: 2009
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ITEM NUMBER: 9203-01

      The table tops are available as:
      - HPL FunderMAX FH (80x80cm, 10mm) in black and white
      - HPL FENIX (80x80cm, 10mm, indoor use only) in Nero Ingo

      Special colours are available on request.

      The table has adjustable glides to allow stable positioning on different surfaces. Please note that outdoor use is only recommended for the table with powder-coated legs.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómonza-table-square
    • TermékcsaládMonza
    • TermékcsoportTable
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-02-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)730
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagLaminált
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)20
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Hasonló termékek

    4.5/5 csillag 4.5 (65)
    4.8/5 csillag 4.8 (21)
    4.1/5 csillag 4.1 (19)
    4.7/5 csillag 4.7 (49)
    4.9/5 csillag 4.9 (28)