Termékek közzététele
Headwall Flashing 150 x 200
Plannja

Headwall Flashing 150 x 200

Standard flashing made ready for overlap jointing are used as a connection plate in front of a dormer or counterpart. The bracket is supplemented with a lower flashing for secure tightness, there are also corner details to facilitate mounting between the casing side and the front.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHeadwall-Flashing-150-x-200
  • TermékcsaládFLASHING PRO
  • TermékcsoportFlashing Pro
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-23
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések

Termék elérhetősége

Európa