Termékek közzététele
Profiles-steel-Plannja - 20-105
Plannja

Profiles-steel-Plannja - 20-105

Plannja 20-105 är en av de allra mest använda plåtprofilerna som man ser överallt. Plannja 20-105 finns även med praktiskt kondensskydd på undersidan av plåten. 20-105-profilen skyddas av beläggningen Plannja Hard Coat.
Specifikáció
  • Beläggning: GreenCoat Pro BT Glossy | GreenCoat Pro BT Matt Min. längd (mm): 1500.0 Max längd (mm): 10000.0 Täckande bredd (mm): 1050.0 Profilhöjd (mm): 18.0 Profildelning (mm): 105.0 Min. taklutning (°): 5.7 Tjocklek (mm): 0,6
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóplannja-20-105
  • TermékcsaládPROFILES IN STEEL
  • TermékcsoportProfiles in steel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések

Termék elérhetősége

Európa