Termékek közzététele
Plannja 20-105
Plannja 20-105
    Plannja

    Plannja 20-105

    Profile 20-105 is a versatile profile made from hot galvanised steel. For extra long durability, Plannja 20-105 has a protective coating of Plannja Hard Coat, and is available 2–10 metre lengths.

    Plannja 20-105 is a flexible profile with broad usage. On residential houses, garages, barns, outhouses and cottages. Our classic 20-profile is perfect for everyone looking for a functional covering for walls and roofs, both indoors and outdoors. Plannja 20-105 is also available with practical condensation barriers on the reverse side of the sheet. The 20-profile is protected by a coating of Plannja Hard Coat.

    Specifikáció
    • For product information and color selection chart select "Links" below and click on the product URL address

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóprofiles-steel-Plannja-20-105
    • TermékcsaládPROFILES IN STEEL
    • TermékcsoportProfiles in steel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSheet metal
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések